Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

31700100

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]30 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]10 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Descrizione3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco3/4"
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiValvola termostatica
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C)
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]86 °F
Temperature setting range [°F] [Min]50 °F
Tipi di attacchiGiunto / Saldatura interna
Tipo di prodottoVTA / TMV
Valore Cv5.2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.68 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto0.68 Kilogram