Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F
31622111LF
Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F
31622111LF
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 49 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 30 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco | 1" |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Valvola termostatica |
| Material Description | LEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Tipi di attacchi | Femmina NPT |
| Tipo di prodotto | VTA / TMV |
| Valore Cv | 4.1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.672 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 0.672 Kilogram |