Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Lead free 1" NPT 95-140°F

31622011LF

Lead free 1" NPT 95-140°F

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]60 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]35 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneLead free 1" NPT 95-140°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco1"
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiValvola termostatica
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT 95-140°F
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Tipi di attacchiFemmina NPT
Tipo di prodottoVTA / TMV
Valore Cv4.1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.68 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto0.68 Kilogram