Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8877LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]49 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]30 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneLead free 3/4" Union series 30 MR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiValvola termostatica
Caratteristica
Valore
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Tipi di attacchiA brasareCPVC
Tipo di prodottoVTA / TMV
Valore Cv1.9

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.54 Kilogram
Peso netto0.54 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC7330193027748