Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8872LF
Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8872LF
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 30 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Lead free 3/4" Union series 30 MR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Valvola termostatica |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | LEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Tipi di attacchi | A brasareCPVC |
| Tipo di prodotto | VTA / TMV |
| Valore Cv | 1.9 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.54 Kilogram |
| Peso netto | 0.54 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027762 |