Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Lead free 3/4" NPT series 30 MR

065B8871LF

Lead free 3/4" NPT series 30 MR

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]70 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]30 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneLead free 3/4" NPT series 30 MR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco3/4"
EU RoHS complianceOut of scope
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiValvola termostatica
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]160 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Tipi di attacchiFemmina NPT
Tipo di prodottoVTA / TMV
Valore Cv1.9

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.54 Kilogram
Peso netto0.54 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC7330193027755