Tubazioni PEX, 16 mm, 400 m, 6 bar
088X0969
Tubazioni PEX-A 16 x 2 mm, 400 m
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Tubazioni PE-Xa
088X0969
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrizione | Tubazioni PEX-A 16 x 2 mm, 400 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro tubo [mm] | 16 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Tubazioni FH |
| Lunghezza [m] | 400.00 m |
| Material Description | PEXa pipe 16x2 mm, 400 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale | PEX-A |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Spessore parete [mm] | 2 mm |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipo | Danfoss |
| Tipo di prodotto | Tubazioni PEX |
| Uso | Floor heating pipes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.1 Kilogram |
| Peso netto | 0.1 Kilogram |
| Volume | 0.56 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425203480 |
| Proposition 65 | No significant risk |