Tubazioni PEX, 16 mm, 600 m, 6 bar
088X0967
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Tubazioni PE-Xa
088X0967
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrizione | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro tubo [mm] | 16 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Tubazioni FH |
| Lunghezza [m] | 600.00 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY |
| Materiale | PEX-A |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Spessore parete [mm] | 2 mm |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipo di prodotto | Tubazioni PEX |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.101 Kilogram |
| Peso netto | 0.101 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425148934 |