Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tubazioni PEX, 25 mm, 200 m, 6 bar

088X0963

Tubazioni PEX-A 25 x 2.3 mm, 200 m
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Tubazioni PE-Xa

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
DescrizioneTubazioni PEX-A 25 x 2.3 mm, 200 m
Descrizione prodottoTubazioni FH in PEXa 25 x 2.3 mm, 200 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo [mm]25 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiTubazioni FH
Lunghezza [m]200.00 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionPEXa pipe 25x2,3 mm, 200m
MaterialePEX-A
Pressione d'esercizio [bar] [Max]6 bar
Product line34
Spessore parete [mm]2 mm
Temperatura di mandata [°C] [Max]95 °C
Tipo di prodottoTubazioni PEX
UsoFloor heating pipes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.179 Kilogram
Peso netto0.178 Kilogram
Volume1.31 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425135767
Proposition 65No significant risk