Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tubazioni PEX, 16 mm, 120 m, 6 bar

088X0951

Tubazioni PEX-A 16 x 2 mm, 120 m
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Tubazioni PE-Xa

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
DescrizioneTubazioni PEX-A 16 x 2 mm, 120 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo [mm]16 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiTubazioni FH
Lunghezza [m]120.00 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionPEXa pipe 16x2 mm, 120m
MaterialePEX-A
Pressione d'esercizio [bar] [Max]6 bar
Product line34
Spessore parete [mm]2 mm
Temperatura di mandata [°C] [Max]95 °C
Tipo di prodottoTubazioni PEX
UsoFloor heating pipes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.08 Kilogram
Peso netto0.08 Kilogram
Volume0.001 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425135668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm