Tubazioni PEX, 16 mm, 600 m, 8 bar
088X0878
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
088X0878
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro tubo [mm] | 16 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Tubazioni FH |
| Lunghezza [m] | 600.00 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED |
| Materiale | PEX-A |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 8 bar |
| Product line | 34 |
| Spessore parete [mm] | 2 mm |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipo | Danfoss |
| Tipo di prodotto | Tubazioni PEX |
| Uso | Floor heating pipes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.088 Kilogram |
| Peso netto | 0.088 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464786 |