Tubazioni PEX, 20 mm, 400 m, 8 bar
088X0877
PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES)
088X0877
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | PEX-A pipe 20 x 2 mm, 400 m (ES) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro tubo [mm] | 20 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Tubazioni FH |
| Lunghezza [m] | 400.00 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 20x2.0 400m (ES) |
| Materiale | PEX-A |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 8 bar |
| Product line | 34 |
| Spessore parete [mm] | 2 mm |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipo | Danfoss |
| Tipo di prodotto | Tubazioni PEX |
| Uso | Floor heating pipes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.124 Kilogram |
| Peso netto | 0.11 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.4 Liter |
| EAN/UPC | 5715162442937 |