Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tubazioni PEX, 18 mm, 240 m, 8 bar

088X0874

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizionePEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo [mm]18 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiTubazioni FH
Lunghezza [m]240.00 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 240m (ES)
MaterialePEX-A
Pressione d'esercizio [bar] [Max]8 bar
Product line34
Spessore parete [mm]2 mm
Temperatura di mandata [°C] [Max]95 °C
TipoDanfoss
Tipo di prodottoTubazioni PEX
UsoFloor heating pipes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.107 Kilogram
Peso netto0.107 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162442838