Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tubazioni PE-RT, 16 mm, 350 m, 6 bar

088X0019

PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Tubazioni PE-RT

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
DescrizionePE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo [mm]16 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gruppo prodottiTubazioni FH
Lunghezza [m]350.00 m
Material DescriptionFH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m
Caratteristica
Valore
MaterialePE-RT, tipo II
Pressione d'esercizio [bar] [Max]6 bar
Pressione di prova bilanciata [bar]10.000 bar
Product line34
Spessore parete [mm]2 mm
Temperatura di esercizio [°C] [Max]60.0 °C
Temperatura di mandata [°C] [Max]95 °C
Tipo di prodottoTubazioni PE-RT
UsoFloor heating pipes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.097 Kilogram
Peso netto0.097 Kilogram
Volume0.6 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420118482
Proposition 65No significant risk