Danfoss logo
90 degree press fitting

Tubazioni FH, Raccordi, Raccordi a pressione 90 gradi, Diametro attacco lato 1 [mm]: 16, Diametro attacco lato 2 [mm]: 16

088X1006

Manicotto a pressare 90 gradi 16x16mm

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescrizioneManicotto a pressare 90 gradi 16x16mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro attacco lato 1 [mm]16.0 mm
Diametro attacco lato 2 [mm]16.0 mm
Diametro attacco lato 3 [mm]0.0 mm
Dimensioni attacco16 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clauseNo
Gruppo prodottiTubazioni FH
Material Description90 degree press fitting 16 x 16
MaterialeOttone / acciaio inossidabile
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Product line34
Temperatura di esercizio [°C] [Max]75.0 °C
Temperatura di mandata [°C] [Max]95 °C
Tipi di attacchiRaccordi a pressione 90 gradi
Tipo di prodottoRaccordi

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo45 Gram
Peso netto45 Gram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425143861
Proposition 65No significant risk