Tubazioni FH, Raccordi, Accoppiamento a vite, Dimensioni attacco: 3/4, Diametro attacco lato 1 [mm]: 16, Diametro attacco lato 2 [mm]: 16
088X0025
Giunzione a vite 3/4" x 16 x 2 mm
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Raccordi
088X0025
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Descrizione | Giunzione a vite 3/4" x 16 x 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro attacco lato 1 [mm] | 16.0 mm |
| Diametro attacco lato 2 [mm] | 16.0 mm |
| Diametro attacco lato 3 [mm] | 0.0 mm |
| Dimensioni attacco | 3/4 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Tubazioni FH |
| Material Description | Screw coupling 3/4" x 16x2 |
| Materiale | Ottone / acciaio inossidabile |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Screw coupling |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatura di esercizio [°C] [Max] | 70.0 °C |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipi di attacchi | Accoppiamento a vite |
| Tipo di prodotto | Raccordi |
| Uso | Floor heating pipes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.177 Kilogram |
| Peso netto | 0.177 Kilogram |
| Volume | 0.161 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089300 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |