Tubazioni FH, Raccordi, Raccordi a pressione accoppiati, Diametro attacco lato 1 [mm]: 18, Diametro attacco lato 2 [mm]: 18
088X0022
Giunzione a pressione 18 x 18 mm
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Raccordi
088X0022
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Descrizione | Giunzione a pressione 18 x 18 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro attacco lato 1 [mm] | 18.0 mm |
| Diametro attacco lato 2 [mm] | 18.0 mm |
| Diametro attacco lato 3 [mm] | 0.0 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Tubazioni FH |
| Material Description | Press coupling 18 x 18 mm |
| Materiale | Ottone / acciaio inossidabile |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Press coupling |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatura di esercizio [°C] [Max] | 70.0 °C |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipi di attacchi | Raccordi a pressione accoppiati |
| Tipo di prodotto | Raccordi |
| Uso | Floor heating pipes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.072 Kilogram |
| Peso netto | 0.072 Kilogram |
| Volume | 0.08 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |