Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0021

Tubazioni FH, Raccordi, Raccordi a pressione accoppiati, Diametro attacco lato 1 [mm]: 20, Diametro attacco lato 2 [mm]: 20

088X0021

Giunzione a pressione 20 x 20 mm
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Raccordi

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
DescrizioneGiunzione a pressione 20 x 20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro attacco lato 1 [mm]20.0 mm
Diametro attacco lato 2 [mm]20.0 mm
Diametro attacco lato 3 [mm]0.0 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiTubazioni FH
Material DescriptionPress coupling 20x20
MaterialeOttone / acciaio inossidabile
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIPbebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
Nome prodotto dossier SCIPPress coupling
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Product line34
Temperatura di esercizio [°C] [Max]70.0 °C
Temperatura di mandata [°C] [Max]95 °C
Tipi di attacchiRaccordi a pressione accoppiati
Tipo di prodottoRaccordi
UsoFloor heating pipes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.083 Kilogram
Peso netto0.025 Kilogram
Volume0.081 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420089294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm