Tubazioni FH, Raccordi, Raccordi a compressione, Dimensioni attacco: 3/4", Diametro attacco lato 1 [mm]: 20, Diametro attacco lato 2 [mm]: 0
013G4160
Raccordi PEX per tubazione 20 x 2 mm
013G4160
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| CODICE UNSPSC | 40141616 |
| Connessioni | G 3/4" |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Raccordi PEX per tubazione 20 x 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro attacco lato 1 [mm] | 20.0 mm |
| Diametro attacco lato 2 [mm] | 0.0 mm |
| Diametro attacco lato 3 [mm] | 0.0 mm |
| Dimensioni attacco | 3/4" |
| Dimensioni del tubo [mm] | 20x2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Etichetta prodotto | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Filettatura | Interno |
| Fine | Nichelato |
| Gruppo prodotti | Tubazioni FH |
| Material Description | Fitting for 20x2mm PEX tubes, G 3/4" |
| Materiale | Ottone / acciaio inossidabile |
| N. dossier SCIP | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
| Per tubazioni | Plastica PEX |
| Per valvole | GiunzioniCollettore CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 6 bar |
| Pressione di test [bar] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipi di attacchi | Raccordi a compressione |
| Tipo di prodotto | Raccordi |
| Uso | per tubi Pex |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.07 Kilogram |
| Peso netto | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.073 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |