Danfoss logo
Fittings 013G4156

Tubazioni FH, Raccordi, Raccordi a compressione, Dimensioni attacco: 3/4", Diametro attacco lato 1 [mm]: 16, Diametro attacco lato 2 [mm]: 0

013G4156

Raccordi PEX per tubazione 16 x 2 mm

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
CODICE UNSPSC40141616
ConnessioniG 3/4"
Contains batteriesNo
DescrizioneRaccordi PEX per tubazione 16 x 2 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro attacco lato 1 [mm]16.0 mm
Diametro attacco lato 2 [mm]0.0 mm
Diametro attacco lato 3 [mm]0.0 mm
Dimensioni attacco3/4"
Dimensioni del tubo [mm]16x2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
FilettaturaInterno
FineNichelato
Gruppo prodottiTubazioni FH
Material DescriptionFitting for 16x2mm PEX tube,nickel,G3/4
MaterialeOttone / acciaio inossidabile
N. dossier SCIPa76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Per tubazioniPlastica PEX
Per valvoleGiunzioniCollettore CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS
Pressione d'esercizio [bar] [Max]6 bar
Pressione di test [bar]10 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]95 °C
Tipi di attacchiRaccordi a compressione
Tipo di prodottoRaccordi
Usoper tubi Pex

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.058 Kilogram
Peso netto0.058 Kilogram
Volume0.083 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420032924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm