Danfoss logo
Fittings_L

Tubazioni FH, Raccordi, Raccordi a compressione, Dimensioni attacco: 3/4", Diametro attacco lato 1 [mm]: 20, Diametro attacco lato 2 [mm]: 0

013G4093

Raccordi Pex G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescrizioneRaccordi Pex G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro attacco lato 1 [mm]20.0 mm
Diametro attacco lato 2 [mm]0.0 mm
Diametro attacco lato 3 [mm]0.0 mm
Dimensioni attacco3/4"
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiTubazioni FH
Material DescriptionFitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
MaterialeOttone / acciaio inossidabile
N. dossier SCIP9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260
Nome prodotto dossier SCIPFitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
Pressione d'esercizio [bar] [Max]6 bar
Product line34
Temperatura di esercizio [°C] [Max]95.0 °C
Temperatura di mandata [°C] [Max]95 °C
Tipi di attacchiRaccordi a compressione
Tipo di prodottoRaccordi
UsoFloor heating pipes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.072 Kilogram
Peso netto0.071 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420100517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm