Tubazioni FH PE-RT, 18 mm, 500 m, 6 bar
088X0825
FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
088X0825
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro tubo [mm] | 18 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Tubazioni FH |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [m] | 500.00 m |
| Material Description | FH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m |
| Materiale | PE-RT, tipo I |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipo di prodotto | Tubazioni FH PE-RT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 95 Gram |
| Peso netto | 95 Gram |
| Volume | 0.75 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425124334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |