Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tubazioni FH PE-RT, 20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

Tubazione PE-RT 20 x 2.00 mm, 500 m

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneTubazione PE-RT 20 x 2.00 mm, 500 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo [mm]20 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiTubazioni FH
Lunghezza [m]500.00 m
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m
Caratteristica
Valore
MaterialePE-RT/EVOH/PE-RT
Pressione d'esercizio [bar] [Max]6 bar
Pressione di prova bilanciata [bar]10.000 bar
Product line34
Spessore parete [mm]2 mm
Temperatura di esercizio [°C] [Max]60.0 °C
Temperatura di mandata [°C] [Max]95 °C
Tipo di prodottoTubazioni FH PE-RT
UsoFloor heating pipes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo117 Gram
Peso netto117 Gram
Volume0.669 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425081903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens