Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-strato PE-RT tubi, 20 mm, 300 m, 8 bar

088X0806

Tubo PE-RT 20x2,0 mm, 300M

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescrizioneTubo PE-RT 20x2,0 mm, 300M
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo [mm]20 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiTubazioni FH
Lunghezza [m]300.00 m
Material DescriptionFH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M
Caratteristica
Valore
MaterialePE-RT, tipo I
Pressione d'esercizio [bar] [Max]8 bar
Pressione di prova bilanciata [bar]12.000 bar
Product line34
Spessore parete [mm]2 mm
Temperatura di esercizio [°C] [Max]60.0 °C
Temperatura di mandata [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoFH 1-strato PE-RT tubi
UsoFloor heating pipes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.112 Kilogram
Peso netto0.111 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.11 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428529228