Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-strato PE-RT tubi, 20 mm, 500 m, 8 bar

088X0805

1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo [mm]20 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiTubazioni FH
Lunghezza [m]500.00 m
Material Description1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m
Caratteristica
Valore
MaterialePE-RT, tipo I
Pressione d'esercizio [bar] [Max]8 bar
Pressione di prova bilanciata [bar]12.000 bar
Product line34
Spessore parete [mm]2 mm
Temperatura di esercizio [°C] [Max]60.0 °C
Temperatura di mandata [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoFH 1-strato PE-RT tubi
UsoFloor heating pipes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.1 Kilogram
Peso netto0.1 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.4 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425232961