Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

Tubazioni composite, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar

088X0821

Composite pipe 18 x 2 mm, 200m

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneComposite pipe 18 x 2 mm, 200m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo [mm]18 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiTubazioni FH
Lunghezza [m]200.00 m
Material DescriptionFH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m
Caratteristica
Valore
MaterialePE-RT/All/PE-HD
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di prova bilanciata [bar]16.000 bar
Product line34
Spessore parete [mm]2 mm
Temperatura di esercizio [°C] [Max]70.0 °C
Temperatura di mandata [°C] [Max]95 °C
Tipo di prodottoTubazioni composite
UsoFloor heating pipes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.14 Kilogram
Peso netto0.12 Kilogram
Volume0.64 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425091872
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens