Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

Tubazioni composite, 16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar

088X0003

Tubazione composita 16 x 2 mm, 500m

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneTubazione composita 16 x 2 mm, 500m
Descrizione prodottoTubo composito FH 16 x 2 mm, 500 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo [mm]16 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiTubazioni FH
Lunghezza [m]500.00 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionFH-CPA composite pipe 16x2 500m
MaterialePE-RT/All/PE-HD
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di prova bilanciata [bar]16.000 bar
Product line34
Spessore parete [mm]2 mm
Temperatura di esercizio [°C] [Max]70.0 °C
Temperatura di mandata [°C] [Max]95 °C
Tipo di prodottoTubazioni composite
UsoFloor heating pipes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.117 Kilogram
Peso netto0.105 Kilogram
Volume0.487 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420089270
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens