Tubazioni composite, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0001
Tubazione composita 16 x 2 mm, 200m
088X0001
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Tubazione composita 16 x 2 mm, 200m |
| Descrizione prodotto | Tubo composito FH 16 x 2 mm, 200 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro tubo [mm] | 16 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Tubazioni FH |
| Lunghezza [m] | 200.00 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | FH-CPA composite pipe 16x2 200m |
| Materiale | PE-RT/All/PE-HD |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressione di prova bilanciata [bar] | 16.000 bar |
| Product line | 34 |
| Spessore parete [mm] | 2 mm |
| Temperatura di esercizio [°C] [Max] | 70.0 °C |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 95 °C |
| Tipo di prodotto | Tubazioni composite |
| Uso | Floor heating pipes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 104 Gram |
| Peso netto | 104 Gram |
| Volume | 0.585 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089256 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |