FH tubi compositi PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar
088X0862
Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
088X0862
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro tubo [mm] | 25 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Tubazioni FH |
| Lunghezza [m] | 50.00 m |
| Material Description | FH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale | PEX-b/Alluminio/PEX-b |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 8 bar |
| Pressione di prova bilanciata [bar] | 12.000 bar |
| Product line | 34 |
| Spessore parete [mm] | 3 mm |
| Temperatura di esercizio [°C] [Max] | 80.0 °C |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo di prodotto | FH tubi compositi PEX-b |
| Uso | Floor heating pipes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.33 Kilogram |
| Peso netto | 0.33 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133688 |