Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH tubi compositi PEX-b, 20 mm x 2 mm, 100 m, 8 bar

088X0861

Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescrizioneComposite pipe 20 x 2 mm, 100 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro tubo [mm]20 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiTubazioni FH
Lunghezza [m]100.00 m
Material DescriptionFH-PCB COMPOSITE PIPE 20X2 MM, 100M
Caratteristica
Valore
MaterialePEX-b/Alluminio/PEX-b
Pressione d'esercizio [bar] [Max]8 bar
Pressione di prova bilanciata [bar]12.000 bar
Product line34
Spessore parete [mm]2 mm
Temperatura di esercizio [°C] [Max]80.0 °C
Temperatura di mandata [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoFH tubi compositi PEX-b
UsoFloor heating pipes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.165 Kilogram
Peso netto0.144 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.32 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425133671