FH tubi compositi PEX-b, 16 mm x 2 mm, 250 m, 8 bar
088X0860
Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m
088X0860
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro tubo [mm] | 16 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Tubazioni FH |
| Lunghezza [m] | 250.00 m |
| Material Description | FH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale | PEX-b/Alluminio/PEX-b |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 8 bar |
| Pressione di prova bilanciata [bar] | 12.000 bar |
| Product line | 34 |
| Spessore parete [mm] | 2 mm |
| Temperatura di esercizio [°C] [Max] | 80.0 °C |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo di prodotto | FH tubi compositi PEX-b |
| Uso | Floor heating pipes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.112 Kilogram |
| Peso netto | 0.106 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.53 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425133664 |