Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Repair Kit

ECmat Aqua, Kit riparazione ECmat Aqua

088L9288

Kit riparazione ECmat Aqua

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]170 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC40101830
Contains batteriesNo
DescrizioneKit riparazione ECmat Aqua
Descrizione prodottoECmat Aqua
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Larghezza imballo [mm]10 mm
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Repair Kit
Product line34
Profondità imballo [mm]250 mm
TipoDanfoss
Tipo di prodottoECmat Aqua

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.053 Kilogram
Peso netto0.053 Kilogram
Volume0.425 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466220702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm