Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat

ECmat Aqua, Collettore ECmat Aqua per due tappetini

088L9284

Collettore ECmat Aqua per due tappetini

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]170 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC40101830
Contains batteriesNo
DescrizioneCollettore ECmat Aqua per due tappetini
Descrizione prodottoECmat Aqua
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Larghezza imballo [mm]30 mm
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat
Product line34
Profondità imballo [mm]250 mm
TipoDanfoss
Tipo di prodottoECmat Aqua

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.188 Kilogram
Peso netto0.187 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.275 Liter
EAN/UPC5703466220689