ECmat Aqua, Collettore ECmat Aqua per un tappetino
088L9282
Collettore ECmat Aqua per un tappetino
088L9282
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 170 mm |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| CODICE UNSPSC | 40101830 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Collettore ECmat Aqua per un tappetino |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Larghezza imballo [mm] | 20 mm |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat |
| Product line | 34 |
| Profondità imballo [mm] | 250 mm |
| Set accessori | No |
| Tipo | Danfoss |
| Tipo di prodotto | ECmat Aqua |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.106 Kilogram |
| Peso netto | 0.105 Kilogram |
| Volume | 0.85 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466220672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |