Danfoss logo
Aqua mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

088L9280

ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]195 mm
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]3.00 m²
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC40101830
Colore guaina esternaBlu
Contains batteriesNo
DescrizioneECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
Descrizione prodottoECmat Aqua
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Garanzia [Anno]10
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPE-RT
Larghezza imballo [mm]195 mm
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua 3m²
Product length [mm]6 mm
Product line34
Product width [mm]1 mm
Profondità imballo [mm]598 mm
Spessore [mm]8.00 mm
Temperatura dell'acqua [°C] [Max]70 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]70 °C
TipoDanfoss
Tipo di prodottoECmat Aqua

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.73 Kilogram
Peso netto1.71 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466220665