C4C collettori, Acciaio inossidabile, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 6, 10 bar
088U1806
C4C SSM-P 6+6
088U1806
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | C4C SSM-P 6+6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Collettore e kit per collettore |
| Material Description | C4C SMM 6+6 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 6 |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Tipo di prodotto | C4C collettori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.91 Kilogram |
| Peso netto | 2.43 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239260 |