Danfoss logo
C4C collettori, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 6, 10 bar-product-details

C4C collettori, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 6, 10 bar

088U1506

C4C FHF-P 6+6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneRoHS Cina
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneC4C FHF-P 6+6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etichetta prodottoNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Material DescriptionC4C FHF 6+6
MaterialeBrass
Model numberC4C FHF-P 6+6
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]6
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Product line34
Tipo di prodottoC4C collettori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.75 Kilogram
Peso netto2.7 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255264798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm