Danfoss logo
C4C collettori, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 3, 10 bar-product-details

C4C collettori, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 3, 10 bar

088U1503

C4C FHF-P 3+3

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneRoHS Cina
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneC4C FHF-P 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etichetta prodottoNo
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Material DescriptionC4C FHF 3+3
MaterialeBrass
Model numberC4C FHF-P 3+3
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]3
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Product line34
Tipo di prodottoC4C collettori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.4 Kilogram
Peso netto1.35 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255264712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm