Danfoss logo
C4C Manifold bundle 6+6, Manifold SSM

Collettore SSM, Acciaio inossidabile, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 6, 10 bar

088U1316

C4C Manifold SSM bundle

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Collegamento della valvolaDanfoss RA
DescrizioneC4C Manifold SSM bundle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
FlussometroNo
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionC4C Manifold bundle 6+6
MaterialeAcciaio inossidabile
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]6
Caratteristica
Valore
PreregolazioneSì
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoCollettore SSM
Valvola di spurgoManuale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.6 Kilogram
Peso netto6.2 Kilogram
Volume0.025 Cubic meter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162456705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm