Collettore SSM, Acciaio inossidabile, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 5, 10 bar
088U1315
C4C Manifold SSM bundle
088U1315
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Collegamento della valvola | Danfoss RA |
| Descrizione | C4C Manifold SSM bundle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Flussometro | No |
| Gruppo prodotti | Collettore e kit per collettore |
| Material Description | C4C Manifold bundle 5+5 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 5 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Preregolazione | Sì |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressione di test [bar] | 16 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo di prodotto | Collettore SSM |
| Valvola di spurgo | Manuale |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6 Kilogram |
| Peso netto | 5.6 Kilogram |
| Volume | 0.023 Cubic meter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |