Collettore SSM, Acciaio inossidabile, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 3, 10 bar
088U1313
C4C Manifold SSM bundle
088U1313
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Descrizione | C4C Manifold SSM bundle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Collettore e kit per collettore |
| Material Description | C4C Manifold bundle 3+3 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 3 |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressione di test [bar] | 16 bar |
| Product line | 34 |
| Tipo di prodotto | Collettore SSM |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.9 Kilogram |
| Peso netto | 4.5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.019 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162456620 |