Collettore FHR, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 5, 10 bar
088U0885
C4C FHR Presetted Manifold 5+5
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Collettore FHR
088U0885
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Collegamento della valvola | Danfoss RA |
| Descrizione | C4C FHR Presetted Manifold 5+5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flussometro | No |
| Gruppo prodotti | Collettore e kit per collettore |
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 5+5 |
| Materiale | Ottone |
| Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 5 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Preregolazione | Sì |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressione di test [bar] | 16 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo di prodotto | Collettore FHR |
| Valvola di spurgo | Non incluso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2 Kilogram |
| Peso netto | 1.9 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162497036 |