Danfoss logo
088U0883_FHR 3+3_F

Collettore FHR, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 3, 10 bar

088U0883

C4C FHR Presetted Manifold 3+3
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Collettore FHR

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Collegamento della valvolaDanfoss RA
DescrizioneC4C FHR Presetted Manifold 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FlussometroNo
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 3+3
MaterialeOttone
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]3
Caratteristica
Valore
Preregolazione
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoCollettore FHR
Valvola di spurgoNon incluso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.3 Kilogram
Peso netto1.2 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162497029