Danfoss logo
088U0878_FHR-B 8+8_F

Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 8, 10 bar

088U0878

C4C FHR-B Basic Manifold 8+8

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Collegamento della valvolaDanfoss RA
DescrizioneC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FlussometroNo
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
MaterialeOttone
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]8
Caratteristica
Valore
Preregolazioneno
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoManifold FHR-B
Valvola di spurgoNon incluso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.9 Kilogram
Peso netto2.8 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418840