Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 7, 10 bar
088U0877
C4C FHR-B Basic Manifold 7+7
088U0877
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Collegamento della valvola | Danfoss RA |
| Descrizione | C4C FHR-B Basic Manifold 7+7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flussometro | No |
| Gruppo prodotti | Collettore e kit per collettore |
| Material Description | C4C FHR-B Basic Manifold 7+7 |
| Materiale | Ottone |
| Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 7 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Preregolazione | no |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressione di test [bar] | 16 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo di prodotto | Manifold FHR-B |
| Valvola di spurgo | Non incluso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.5 Kilogram |
| Peso netto | 2.4 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162418819 |