Danfoss logo
088U0876_FHR-B 6+6_F

Collettore FHR-B, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 6, 10 bar

088U0876

C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Collettore FHR

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Collegamento della valvolaDanfoss RA
DescrizioneC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FlussometroNo
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 6+6
MaterialeOttone
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]6
Caratteristica
Valore
Preregolazioneno
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoCollettore FHR-B
Valvola di spurgoNon incluso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.2 Kilogram
Peso netto2.1 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418772