Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Collettore FHF-B, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 7, 10 bar

088U0547

Collettore 7+7 Intercettazione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
DescrizioneCollettore 7+7 Intercettazione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlussometroNo
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionManifold 7+7 Shutoff
MaterialeOttone
N. dossier SCIPea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
Caratteristica
Valore
Nome prodotto dossier SCIPManifold x+x Shutoff
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]7
Preregolazioneno
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura operativa [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoCollettore FHF-B
Valvola di spurgoNon incluso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.724 Kilogram
Peso netto3.724 Kilogram
Volume2.672 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420081083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm