Collettore FHF-B, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 4, 10 bar
088U0544
Collettore 4+4 Intercettazione
088U0544
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrizione | Collettore 4+4 Intercettazione |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flussometro | No |
| Gruppo prodotti | Collettore e kit per collettore |
| Material Description | Manifold 4+4 Shutoff |
| Materiale | Ottone |
| N. dossier SCIP | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto dossier SCIP | Manifold x+x Shutoff |
| Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max] | 4 |
| Preregolazione | no |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressione di test [bar] | 16 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo di prodotto | Collettore FHF-B |
| Valvola di spurgo | Non incluso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.193 Kilogram |
| Peso netto | 2.193 Kilogram |
| Volume | 1.959 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |