Danfoss logo
FHF-4F 088U0524

Collettore FHF-F, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 4, 6 bar

088U0524

Collettore 4+4 Flussometro Danfoss BIV

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento della valvolaDanfoss RA
DescrizioneCollettore 4+4 Flussometro Danfoss BIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlussometroSì
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionManifold 4+4 Danfoss BIV Flowmeter
MaterialeOttone
N. dossier SCIP958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
Caratteristica
Valore
Nome prodotto dossier SCIPManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]4
PreregolazioneSì
Pressione d'esercizio [bar] [Max]6 bar
Pressione di test [bar]10 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]60 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Tipo di prodottoCollettore FHF-F
Valvola di spurgoNon incluso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2326 Gram
Peso netto2326 Gram
Volume3.218 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420080949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm