Danfoss logo
FHF-9 088U0509

Collettore FHF, Ottone, Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]: 9, 10 bar

088U0509

Collettore 9+9 Danfoss BIV

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento della valvolaDanfoss RA
Contains batteriesNo
DescrizioneCollettore 9+9 Danfoss BIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlussometroNo
Gruppo prodottiCollettore e kit per collettore
Material DescriptionManifold 9+9 Danfoss BIV
MaterialeOttone
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Nome prodotto dossier SCIPManifold x+x Danfoss BIV
Numero di collegamenti del collettore riscaldamento [circuiti] [Max]9
PreregolazioneSì
Pressione d'esercizio [bar] [Max]10 bar
Pressione di test [bar]16 bar
Pressione differenziale [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura di mandata [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoCollettore FHF
Valvola di spurgoNon incluso

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.346 Kilogram
Peso netto5.346 Kilogram
Volume4.752 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420080888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm